Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

Moteurs pas à pas

Filtre

13 résultats trouvés
Serie AM0820
Moteurs pas à pas
Biphasé, 20 pas par tour
Diamètre Ø 8 mm
Longueur L 13.8 mm
Pas angulaire ∡ angle 18 °
Couple statique MH 0.65 mNm
Serie AM1020
Moteurs pas à pas
Biphasé, 20 pas par tour
Diamètre Ø 10 mm
Longueur L 15.9 mm
Pas angulaire ∡ angle 18 °
Couple statique MH 1.6 mNm
Serie AM1524
Moteurs pas à pas
Biphasé, 24 pas par tour
Diamètre Ø 15 mm
Longueur L 16.4 mm
Pas angulaire ∡ angle 15 °
Couple statique MH 6 mNm
Serie AM2224
Moteurs pas à pas
Biphasé, 24 pas par tour
Diamètre Ø 22 mm
Longueur L 27.7 mm
Pas angulaire ∡ angle 15 °
Couple statique MH 22 mNm
Serie AM2224R3
Moteurs pas à pas
Biphasé, 24 pas par tour
Diamètre Ø 22 mm
Longueur L 30.9 mm
Pas angulaire ∡ angle 15 °
Couple statique MH 22 mNm
Serie AM3248
Moteurs pas à pas
Biphasé, 48 pas par tour
Diamètre Ø 32 mm
Longueur L 42 mm
Pas angulaire ∡ angle 7.5 °
Couple statique MH 85 mNm
Serie DM0620
Moteurs pas à pas
20 pas par tour
Diamètre Ø 6 mm
Longueur L 9.5 mm
Pas angulaire ∡ angle 18 °
Couple statique MH 0.25 mNm
Serie DM1220
Moteurs pas à pas
20 pas par tour, moteur micropas
Diamètre Ø 12 mm
Longueur L 17.6 mm
Pas angulaire ∡ angle 18 °
Couple statique MH 2.4 mNm
Serie DM40100R
Moteurs pas à pas
100 pas par tour, moteur micropas
Diamètre Ø 40 mm
Longueur L 25.6 mm
Pas angulaire ∡ angle 3.6 °
Serie DM52100N
Moteurs pas à pas
100 pas par tour
Diamètre Ø 52 mm
Longueur L 32.6 mm
Pas angulaire ∡ angle 3.6 °
Serie DM52100R
Moteurs pas à pas
100 pas par tour, moteur micropas
Diamètre Ø 52 mm
Longueur L 32.6 mm
Pas angulaire ∡ angle 3.6 °
Serie DM52100S
Moteurs pas à pas
100 pas par tour
Diamètre Ø 52 mm
Longueur L 20.3 mm
Pas angulaire ∡ angle 3.6 °
Serie DM66200H
Moteurs pas à pas
Biphasé, 200 pas par tour
Diamètre Ø 66 mm
Longueur L 24 mm
Pas angulaire ∡ angle 1.8 °
Couple statique MH 307 mNm