Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

B-Flat SC

Filtre

2 résultats trouvés
Serie 2610 ... B SC
Moteurs C.C. plats sans balais
avec contrôleur de vitesse intégré
Diamètre Ø 26 mm
Longueur L 10.4 mm
Tension nominale UN 6 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 13300 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 3.12 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 1.6 W
Serie 2622 ... B SC
Motoréducteurs C.C. sans balais
avec contrôleur de vitesse intégré
Diamètre Ø 26 mm
Longueur L 22 mm
Tension nominale UN 6 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 5000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 100 mNm