Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

Moteurs avec électronique intégrée

Filtre

22 résultats trouvés
Serie 1525 ... BRC
Servomoteurs C.C. sans balais
avec contrôleur de vitesse intégré
Diamètre Ø 15 mm
Longueur L 25.4 mm
Tension nominale UN 9 ... 15 V
Couple jusqu'à MD 1.9 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 4.4 W
Serie 1935 ... BRC
Servomoteurs C.C. sans balais
avec contrôleur de vitesse intégré
Diamètre Ø 19 mm
Longueur L 35 mm
Tension nominale UN 6 ... 12 V
Couple jusqu'à MD 4.4 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 4.8 W
Serie 2214 ... BXT H SC
Servomoteurs C.C. sans balais
technologie à rotor externe, avec boîtier
Diamètre Ø 22 mm
Longueur L 21 mm
Tension nominale UN 12 ... 24 V
Couple jusqu'à MD 10 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 5 W
Serie 2232 ... BX4 IMC RS/CO
Systèmes de contrôle du mouvement
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface CANopen
Diamètre Ø 22 mm
Longueur L 49.6 mm
Tension nominale UN 12 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 13000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 18 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 10.5 W
Serie 2232 ... BX4 SC
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 4-pôles
Diamètre Ø 22 mm
Longueur L 49.6 mm
Tension nominale UN 12 ... 24 V
Couple jusqu'à MD 17.5 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 10.5 W
Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO
Systèmes de contrôle du mouvement
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface CANopen
Diamètre Ø 22 mm
Longueur L 67.6 mm
Tension nominale UN 12 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 10500 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 27 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 15.1 W
Serie 2250 ... BX4 SC
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 4-pôles
Diamètre Ø 22 mm
Longueur L 67.6 mm
Tension nominale UN 12 ... 24 V
Couple jusqu'à MD 25 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 14.6 W
Serie 2610 ... B SC
Moteurs C.C. plats sans balais
avec contrôleur de vitesse intégré
Diamètre Ø 26 mm
Longueur L 10.4 mm
Tension nominale UN 6 ... 12 V
Couple jusqu'à MD 3.12 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 1.6 W
Serie 2622 ... B SC
Motoréducteurs C.C. sans balais
avec contrôleur de vitesse intégré
Diamètre Ø 26 mm
Longueur L 22 mm
Tension nominale UN 6 ... 12 V
Couple jusqu'à MD 100 mNm
Serie 3153 ... BRC
Servomoteurs C.C. sans balais
avec contrôleur de vitesse intégré
Diamètre Ø 31 mm
Longueur L 53 mm
Tension nominale UN 9 ... 24 V
Couple jusqu'à MD 36.5 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 17.5 W
Serie 3216 ... BXT H SC
Servomoteurs C.C. sans balais
technologie à rotor externe, avec boîtier
Diamètre Ø 32 mm
Longueur L 23 mm
Tension nominale UN 12 ... 24 V
Couple jusqu'à MD 35 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 20 W
Serie 3242 ... BX4 SC
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 4-pôles
Diamètre Ø 32 mm
Longueur L 59.4 mm
Tension nominale UN 12 ... 24 V
Couple jusqu'à MD 60 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 32 W
Serie 3242 ... BX4 SCDC
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 4-pôles
Diamètre Ø 32 mm
Longueur L 59.4 mm
Tension nominale UN 12 ... 24 V
Couple jusqu'à MD 45 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 24 W
Serie 3268 ... BX4 SC
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 4-pôles
Diamètre Ø 32 mm
Longueur L 85.4 mm
Tension nominale UN 24 V
Couple jusqu'à MD 99 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 53 W
Serie 3268 ... BX4 SCDC
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 4-pôles
Diamètre Ø 32 mm
Longueur L 85.4 mm
Tension nominale UN 24 V
Couple jusqu'à MD 60 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 30 W
Serie 4221 ... BXT H SC
Servomoteurs C.C. sans balais
technologie à rotor externe, avec boîtier
Diamètre Ø 42 mm
Longueur L 28 mm
Tension nominale UN 24 V
Couple jusqu'à MD 92 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 60 W
Serie MCS 3242 ... BX4 RS/CO
Systèmes de contrôle du mouvement
avec interface RS232 ou CANopen
Longueur L 75 mm
Tension nominale UN 12 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 12300 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 76 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 32 W
Serie MCS 3242 ... BX4 ET
Systèmes de contrôle du mouvement
avec interface EtherCAT
Longueur L 75 mm
Tension nominale UN 12 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 12300 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 76 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 32 W
Serie MCS 3268 ... BX4 RS/CO
Systèmes de contrôle du mouvement
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface CANopen
Longueur L 101 mm
Tension nominale UN 24 V
Couple jusqu'à MD 96 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 41 W
Serie MCS 3268 ... BX4 ET
Systèmes de contrôle du mouvement
avec interface EtherCAT
Longueur L 101 mm
Tension nominale UN 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 6000 °/s
Couple jusqu'à MD 96 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 41 W
Serie MCS 3274 ... BP4 RS/CO
Systèmes de contrôle du mouvement
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface CANopen
Longueur L 110 mm
Tension nominale UN 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 11600 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 160 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 140 W
Serie MCS 3274 ... BP4 ET
Systèmes de contrôle du mouvement
avec interface EtherCAT
Longueur L 110 mm
Tension nominale UN 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 11600 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 160 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 140 W