Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

SR

Filtre

12 résultats trouvés
Serie 0816 ... SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 8 mm
Longueur L 15.9 mm
Tension nominale UN 3 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 16000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 0.6 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 1.24 W
Serie 1016 ... SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 10 mm
Longueur L 15.9 mm
Tension nominale UN 3 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 16000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 0.94 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 1.96 W
Serie 1024 ... SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 10 mm
Longueur L 23.9 mm
Tension nominale UN 3 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 15000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 1.7 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 3.34 W
Serie 1224 ... SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 12 mm
Longueur L 24.2 mm
Tension nominale UN 6 ... 15 V
Vitesse jusqu'à nmax 16000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 1.75 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 3.68 W
Serie 1319 ... SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 13 mm
Longueur L 19.2 mm
Tension nominale UN 6 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 17000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 1.32 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 3.08 W
Serie 1331 ... SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 13 mm
Longueur L 31.2 mm
Tension nominale UN 6 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 12000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 3.44 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 5.14 W
Serie 1516 ... SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 15 mm
Longueur L 15.8 mm
Tension nominale UN 6 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 15000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 0.918 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 2 W
Serie 1524 ... SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 15 mm
Longueur L 23.8 mm
Tension nominale UN 3 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 13000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 2.87 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 5 W
Serie 1717 ... SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 17 mm
Longueur L 17 mm
Tension nominale UN 3 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 16000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 1.86 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 4.09 W
Serie 1724 ... SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 17 mm
Longueur L 24 mm
Tension nominale UN 3 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 10000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 4.13 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 5.68 W
Serie 2224 ... SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 22 mm
Longueur L 24.2 mm
Tension nominale UN 3 ... 36 V
Vitesse jusqu'à nmax 9000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 6.29 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 7.83 W
Serie 2232 ... SR
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 22 mm
Longueur L 32.2 mm
Tension nominale UN 6 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 8000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 10 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 8.37 W