Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

S/G

Filtre

6 résultats trouvés
Serie 0615 ... S
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 6 mm
Longueur L 15 mm
Tension nominale UN 1.5 ... 4.5 V
Vitesse jusqu'à nmax 24000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 0.172 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 0.578 W
Serie 1219 ... G
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 12 mm
Longueur L 18.7 mm
Tension nominale UN 4.5 ... 15 V
Vitesse jusqu'à nmax 19000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 0.753 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 1.87 W
Serie 1516 ... S
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 15 mm
Longueur L 15.8 mm
Tension nominale UN 1.5 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 18000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 0.566 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 1.06 W
Serie 1624 ... S
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 16 mm
Longueur L 23.8 mm
Tension nominale UN 3 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 17000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 2.14 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 5.18 W
Serie 2230 ... S
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 22 mm
Longueur L 30 mm
Tension nominale UN 3 ... 40 V
Vitesse jusqu'à nmax 11000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 5.39 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 8.39 W
Serie 2233 ... S
Micromoteurs C.C.
Commutation métaux précieux
Diamètre Ø 22 mm
Longueur L 32.6 mm
Tension nominale UN 4.5 ... 30 V
Vitesse jusqu'à nmax 10000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 5.39 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 8.39 W