Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

BXT

Filtre

6 résultats trouvés
Serie 2214 ... BXT H
Moteurs C.C. plats sans balais
Technologie à rotor externe, avec boîtier
Diamètre Ø 22 mm
Longueur L 14.8 mm
Tension nominale UN 6 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 10000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 9.7 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 6 W
Serie 2214 ... BXT R
Moteurs C.C. plats sans balais
Technologie à rotor externe, sans boîtier
Diamètre Ø 22 mm
Longueur L 14 mm
Tension nominale UN 6 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 10000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 10.2 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 9 W
Serie 3216 ... BXT H
Moteurs C.C. plats sans balais
Technologie à rotor externe, avec boîtier
Diamètre Ø 32 mm
Longueur L 16.8 mm
Tension nominale UN 9 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 10000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 38 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 20 W
Serie 3216 ... BXT R
Moteurs C.C. plats sans balais
Technologie à rotor externe, sans boîtier
Diamètre Ø 32 mm
Longueur L 16 mm
Tension nominale UN 9 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 10000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 41 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 30 W
Serie 4221 ... BXT H
Moteurs C.C. plats sans balais
Technologie à rotor externe, avec boîtier
Diamètre Ø 42 mm
Longueur L 22 mm
Tension nominale UN 18 ... 48 V
Vitesse jusqu'à nmax 10000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 112 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 60 W
Serie 4221 ... BXT R
Moteurs C.C. plats sans balais
Technologie à rotor externe, sans boîtier
Diamètre Ø 42 mm
Longueur L 21.2 mm
Tension nominale UN 18 ... 48 V
Vitesse jusqu'à nmax 10000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 134 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 100 W