Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

BHx

Filtre

3 résultats trouvés
Serie 1645 ... BHS
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 16 mm
Longueur L 45 mm
Tension nominale UN 24 ... 48 V
Vitesse jusqu'à nmax 100000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 8 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 58.5 W
Serie 1660 ... BHS
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 16 mm
Longueur L 60 mm
Tension nominale UN 24 ... 48 V
Vitesse jusqu'à nmax 97000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 15.9 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 96 W
Serie 1660 ... BHT
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 16 mm
Longueur L 60 mm
Tension nominale UN 24 ... 48 V
Vitesse jusqu'à nmax 76000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 18.7 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 81 W