Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

B

Filtre

14 résultats trouvés
Serie 0620 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 6 mm
Longueur L 20 mm
Tension nominale UN 6 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 100000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 0.36 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 1.7 W
Serie 0824 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 8 mm
Longueur L 24.1 mm
Tension nominale UN 6 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 90000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 1.1 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 5.8 W
Serie 1028 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 10 mm
Longueur L 28.1 mm
Tension nominale UN 6 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 79000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 2.2 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 8.7 W
Serie 1218 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 12 mm
Longueur L 18 mm
Tension nominale UN 6 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 79000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 1.2 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 4.9 W
Serie 1226 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 12 mm
Longueur L 26 mm
Tension nominale UN 6 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 79000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 2.6 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 9.9 W
Serie 1628 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 16 mm
Longueur L 28 mm
Tension nominale UN 12 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 70000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 3.3 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 17 W
Serie 2036 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 20 mm
Longueur L 36 mm
Tension nominale UN 12 ... 48 V
Vitesse jusqu'à nmax 55000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 7.2 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 25 W
Serie 2057 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 20 mm
Longueur L 57 mm
Tension nominale UN 12 ... 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 55000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 19.5 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 63.2 W
Serie 2057 ... BA
Servomoteurs C.C. sans balais
pour la stérilisation par autoclave
Diamètre Ø 20 mm
Longueur L 57 mm
Tension nominale UN 24 V
Vitesse jusqu'à nmax 65000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 18.7 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 91.2 W
Serie 2444 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 24 mm
Longueur L 44 mm
Tension nominale UN 24 ... 48 V
Vitesse jusqu'à nmax 45000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 18 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 51 W
Serie 3056 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 30 mm
Longueur L 56 mm
Tension nominale UN 12 ... 48 V
Vitesse jusqu'à nmax 35000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 33 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 71 W
Serie 3564 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 35 mm
Longueur L 64 mm
Tension nominale UN 12 ... 48 V
Vitesse jusqu'à nmax 29000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 66 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 126 W
Serie 4490 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 44 mm
Longueur L 90 mm
Tension nominale UN 24 ... 48 V
Vitesse jusqu'à nmax 18000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 190 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 232 W
Serie 4490 ... BS
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles
Diamètre Ø 44 mm
Longueur L 90 mm
Tension nominale UN 24 ... 48 V
Vitesse jusqu'à nmax 16000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 217 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 282 W