Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

B-Micro

Filtre

2 résultats trouvés
Serie 0308 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles, sans capteurs
Diamètre Ø 3 mm
Longueur L 8.4 mm
Tension nominale UN 3 V
Vitesse jusqu'à nmax 96000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 18 µNm
Puissance continue jusqu’à PD 0.065 W
Serie 0515 ... B
Servomoteurs C.C. sans balais
Technologie 2-pôles, sans capteurs
Diamètre Ø 5 mm
Longueur L 14.6 mm
Tension nominale UN 6 V
Vitesse jusqu'à nmax 77000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 0.13 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 0.44 W