Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

B-Flat

Filtre

4 résultats trouvés
Serie 1509 ... B
Moteurs C.C. plats sans balais
Technologie 4-pôles
Diamètre Ø 15 mm
Longueur L 8.8 mm
Tension nominale UN 6 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 40000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 0.5 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 1.5 W
Serie 1515 ... B
Motoréducteurs C.C. sans balais
Technologie 4-pôles
Diamètre Ø 15 mm
Longueur L 15.2 mm
Tension nominale UN 6 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 5000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 30 mNm
Serie 2610 ... B
Moteurs C.C. plats sans balais
Technologie 4-pôles
Diamètre Ø 26 mm
Longueur L 10.4 mm
Tension nominale UN 6 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 40000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 3.1 mNm
Puissance continue jusqu’à PD 9 W
Serie 2622 ... B
Motoréducteurs C.C. sans balais
Technologie 4-pôles
Diamètre Ø 26 mm
Longueur L 22 mm
Tension nominale UN 6 ... 12 V
Vitesse jusqu'à nmax 5000 min⁻¹
Couple jusqu'à MD 100 mNm