Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

Contrôleurs de mouvement

Filtre

8 résultats trouvés
Serie MC 3001 B
Contrôleurs de mouvement
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Tension d'alimentation UP 6 ... 30 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 1 A
Interface Interface RS232 / CANopen EtherCAT (uniquement avec module EB MC ET ADDON)
Serie MC 3001 P
Contrôleurs de mouvement
avec interface RS232 ou CANopen
Tension d'alimentation UP 6 ... 30 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 1.4 A
Interface Interface RS232 / CANopen
New
Serie MC 3602 B
Contrôleurs de mouvement
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Tension d'alimentation UP 6 ... 36 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 2 A
Interface Interface RS232 / CANopen EtherCAT (uniquement avec module EB MC ET ADDON)
Serie MC 3603 S
Contrôleurs de mouvement
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Tension d'alimentation UP 6 ... 36 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 3 A
Interface Interface RS232 / CANopen EtherCAT
New
Serie MC 3606 B
Contrôleurs de mouvement
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Tension d'alimentation UP 6 ... 36 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 6 A
Interface Interface RS232 / CANopen EtherCAT (uniquement avec module EB MC ET ADDON)
Serie MC 5004 P
Contrôleurs de mouvement
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Tension d'alimentation UP 12 ... 50 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 4 A
Interface Interface RS232 / CANopen EtherCAT
Serie MC 5005 S
Contrôleurs de mouvement
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Tension d'alimentation UP 12 ... 50 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 5 A
Interface Interface RS232 CANopen EtherCAT
Serie MC 5010 S
Contrôleurs de mouvement
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Tension d'alimentation UP 12 ... 50 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 10 A
Interface Interface RS232 CANopen EtherCAT