Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

Electroniques de commande

Filtre

16 résultats trouvés
Serie MC 3001 B
Contrôleurs de mouvement
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Tension d'alimentation UP 6 ... 30 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 1 A
Interface Interface RS232 / CANopen EtherCAT (uniquement avec module EB MC ET ADDON)
Serie MC 3001 P
Contrôleurs de mouvement
avec interface RS232 ou CANopen
Tension d'alimentation UP 6 ... 30 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 1.4 A
Interface Interface RS232 / CANopen
New
Serie MC 3602 B
Contrôleurs de mouvement
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Tension d'alimentation UP 6 ... 36 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 2 A
Interface Interface RS232 / CANopen EtherCAT (uniquement avec module EB MC ET ADDON)
Serie MC 3603 S
Contrôleurs de mouvement
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Tension d'alimentation UP 6 ... 36 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 3 A
Interface Interface RS232 / CANopen EtherCAT
New
Serie MC 3606 B
Contrôleurs de mouvement
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Tension d'alimentation UP 6 ... 36 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 6 A
Interface Interface RS232 / CANopen EtherCAT (uniquement avec module EB MC ET ADDON)
Serie MC 5004 P
Contrôleurs de mouvement
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Tension d'alimentation UP 12 ... 50 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 4 A
Interface Interface RS232 / CANopen EtherCAT
Serie MC 5005 S
Contrôleurs de mouvement
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Tension d'alimentation UP 12 ... 50 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 5 A
Interface Interface RS232 CANopen EtherCAT
Serie MC 5010 S
Contrôleurs de mouvement
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Tension d'alimentation UP 12 ... 50 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 10 A
Interface Interface RS232 CANopen EtherCAT
Serie MCST 3601
Stepper Controllers
avec interface USB et entrées programmables
Tension d'alimentation UP 9 ... 36 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 1.1 A
Interface Interface USB 2.0
Serie SC 1801 F
Contrôleurs de vitesse
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
Tension d'alimentation UP 4 ... 18 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 1 A
Serie SC 1801 P
Contrôleurs de vitesse
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
Tension d'alimentation UP 4 ... 18 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 1 A
Serie SC 1801 S
Contrôleurs de vitesse
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
Tension d'alimentation UP 4 ... 18 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 1 A
Serie SC 2402 P
Contrôleurs de vitesse
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
Tension d'alimentation UP 5 ... 24 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 2 A
Serie SC 2804 S
Contrôleurs de vitesse
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
Tension d'alimentation UP 5 ... 28 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 4 A
Serie SC 5004 P
Contrôleurs de vitesse
4-quadrants PWM configurable par ordinateur
Tension d'alimentation UP 6 ... 50 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 4 A
Serie SC 5008 S
Contrôleurs de vitesse
4-quadrants PWM configurable par ordinateur
Tension d'alimentation UP 6 ... 50 V DC
Courant de sortie en régime permanent max. Icont 8 A