Moteurs pas à pas
AM15242R015059
Biphasé, 24 pas par tour
Particularités clés
- Couple de maintien (courant boosté):
- 10 mNm
- Pas angulaire:
- 15 °
- Diamètre:
- 15 mm
- Longueur:
- 16.4 mm
Avantages
- Entraînement de positionnement économique sans codeur
- Densité de puissance élevée
- Très forte accélération
- Possibilité de changement de direction extrêmement rapide
- Durable
- Large plage de températures de fonctionnement
- Fonctionnement possible en mode pas entier, demi-pas ou micro-pas
- Inertie du rotor très faible
| Catégorie de produit: | Moteurs pas à pas | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER Stepper Motors | |
| Steps per revolution: | 24 | |
| Inertie du rotor: | J | 45 ·10⁻⁹ kgm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 222 ·10³ rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 12.9 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 31.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 6 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 350 s |
| Matériau du boîtier: | aluminium, anodisé noir | |
| Température d'utilisation, min.: | -35 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 70 °C | |
| Température des bobines, max.: | 130 °C | |
| Masse: | 12 g | |
| Diamètres: | Ø | 15 mm |
| Longueur: | L | 16.4 mm |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques
Application note
AN 001 - Stepper motor basics
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
AN 004 - When and why using an encoder
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
AN 006 - Lead Screw
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
AN 009 - Choosing the proper lubricant
AN 010 - Cables and connectors options
AN 011 - Final quality control data
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
AN 015 - Microstepping
AN 020 - Large DM Steppers connection
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide