FAULHABER India Pvt Ltd (IN)
Events
Salons
Webinaires
Motion
Contact
Carrière
Presse
Achat
Français
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
中文
Ignorer la galerie d'images
Accessoires
6501.00088
Platine pour programmation
Particularités clés
Plus de détails sur le produit
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Transfert de données en temps réel
Puissance optimale du signal sans interférence due au câble
Câbles système préassemblés - câblage rapide et facile, connexion sans erreur, solution de connexion innovante et rapide pour les appareils
Connexions simples et rapides avec différentes options de liaison
Connexion rapide des données entre appareils définis
Adaptateurs avec connecteurs enfichable ou à vis
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Accessoires
Tension d'alimentation, min.:
3.5 V
Tension d'alimentation, max.:
30 V
Courant de repos pour le système:
100 mA
Matériau du boîtier:
sans boîtier
Operating temperature, min.:
0 °C
Operating temperature, max.:
65 °C
Masse:
45 g
Download
Matrice d'accessoires
DE
EN
FR
JP
CN
Fiche technique
DE
EN
FR
JP
CN
Informations techniques
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Manual