Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Productfamily: FAULHABER B
Tension nominale: UN 36 V
Résistance de l'induit: R 0.44 Ω
Rendement, max.: ηmax 87 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 10400 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 139 mNm
Courant à vide: I0 0.397 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 2760 mNm
Couple de frottement statique: C0 4.96 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 7.72 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 283 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.54 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 33.8 mNm/A
Constante de courant: kI 0.03 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 3.7 min⁻¹/mNm
Inductance: L 142 µH
Constante de temps mécanique: Tm 5 ms
Inertie du rotor: J 130 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 212 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 0.96 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 3.9 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 23 s
Constantes de temps thermiques: τw2 1222 s
Matériau du boîtier: aluminium, anodisé noir
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 742 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 18000 min⁻¹
Serie 4490 ... B

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver