Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs planétaires
Rendement, max.: ηmax. 60 %
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Rapport de reduction, exacte: 2548.03968
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 3500 min⁻¹
Masse: 960 g
Diamètre Réducteur: Ø 44 mm
Longueur: L 124 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques