42GPT 11:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages:
1 ... 4
Couple jusqu'à:
18 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
25 Nm
Rapport de reduction:
3 ... 1294
Diamètre:
42 mm
Longueur:
34 ... 71.3 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
42GPT 49:1
42GPT 30:1
42GPT 1042:1
42GPT 59:1
42GPT 108:1
42GPT 196:1
42GPT 9:1
42GPT 44:1
42GPT 20:1
42GPT 24:1
42GPT 862:1
42GPT 401:1
42GPT 588:1
42GPT 4,5:1
42GPT 474:1
42GPT 1294:1
42GPT 41:1
42GPT 3,6:1
42GPT 72:1
42GPT 215:1
42GPT 14:1
42GPT 158:1
42GPT 16:1
42GPT 711:1
42GPT 11:1
42GPT 89:1
42GPT 6,6:1
42GPT 178:1
42GPT 3:1
42GPT 323:1
42GPT 131:1
42GPT 267:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Longueur compacte
Couple continu élevé
Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 20 000 min-1
Jeu réduit
Nombreux rapports de réduction
Grand choix de combinaisons de moteurs
Nombreuses options standard
Valeurs
Courbes caractéristiques
Dessin dimensionnel
Options
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs planétaires
Famille de produits:
FAULHABER GPT
Rendement, max.:
η
max.
86 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
120 °C
Rapport de reduction, exacte:
10.875
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
7000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.:
8000 min⁻¹
Masse:
375 g
Diamètres:
Ø
42 mm
Longueur:
L
46.4 mm
Operating Area
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.
Fichier 3D-CAD