Moteurs C.C. plats sans balais
4221G048BXTH
Technologie à rotor externe, avec boîtier
No. Article: 4221.00009
Particularités clés
- Tension nominale:
- 18 ... 48 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 112 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 6070 min⁻¹
- Diamètre:
- 42 mm
- Longueur:
- 22 mm
Avantages
- Moteurs à rotor externe à couple très élevé
- Puissance continue jusqu'à 100 W
- Excellent rapport couple / taille-poids
- Conception plate pour les applications dans des espaces décisifs. Longueurs entre 14 et 21 mm.
- Codeurs optiques et magnétiques, réducteurs et commandes adaptés disponibles
- Modèle à 14 pôles
| Catégorie de produit: | Moteurs C.C. plats sans balais | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER BXT | |
| Tension nominale: | UN | 48 V |
| Résistance de l'induit: | R | 2.6 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 88 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 6070 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 107 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.103 A |
| Couple de frottement statique: | C0 | 2 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique: | CV | 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse: | kn | 127 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 7.87 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 75.2 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.0133 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 4.4 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 2550 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 3.18 ms |
| Inertie du rotor: | J | 69 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 201 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 3 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 14.5 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 5 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 870 s |
| Matériau du boîtier: | acier inoxydable | |
| Température d'utilisation, min.: | -40 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 100 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 142 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 42 mm |
| Longueur: | L | 22 mm |
Operating Area
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot > UN.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver