Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Moteurs C.C. plats sans balais
Famille de produits: FAULHABER BXT
Tension nominale: UN 24 V
Résistance de l'induit: R 0.74 Ω
Rendement, max.: ηmax 87 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6040 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 112 mNm
Courant à vide: I0 0.139 A
Couple de frottement statique: C0 2 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 5.63 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 253 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.95 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 37.7 mNm/A
Constante de courant: kI 0.0265 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 4.97 min⁻¹/mNm
Inductance: L 664 µH
Constante de temps mécanique: Tm 3.59 ms
Inertie du rotor: J 69 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 177 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 3 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 14.5 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 5 s
Constantes de temps thermiques: τw2 870 s
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Température d'utilisation, min.: -40 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 142 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 10000 min⁻¹

Operating Area

4221G024BXTH
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot > UN.

Characteristic curves

4221G024BXTH
Serie 4221 ... BXT H

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver