Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Productfamily: FAULHABER BXT SC
Tension nominale: UN 24 V
Résistance de l'induit: R 0.74 Ω
Tension d'alimentation pour l'électronique, min.: 6.5 V DC
Tension d'alimentation pour l'électronique, max.: 30 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteur, min.: 6.5 V DC
Rendement, max.: ηmax 87 %
Tension d‘alimentation pour le moteur, max.: 30 V DC
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6200 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 92 mNm
Courant à vide: I0 0.139 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 1220 mNm
Rendement de l‘électronique: η 95 %
Couple de frottement statique: C0 2 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 0.000563 mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 253 min⁻¹/V
Constante de couple: kM 28.8 mNm/A, 37.7 mNm/A
Pente de la courbe n/M: 4.97 min⁻¹/mNm
Inductance: L 664 µH
Constante de temps mécanique: Tm 3.59 ms
Inertie du rotor: J 69 gcm²
Résistance thermique Rth1: Rth1 3 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 14.5 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 5 s
Constantes de temps thermiques: τw2 870 s
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Température d'utilisation, min.: -40 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 142 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 7800 min⁻¹

Operating Area

4221G024BXTH SC
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot > UN.

Characteristic curves

4221G024BXTH SC

Download

Matrice d'accessoires
Informations techniques
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmes de commande et de configuration

Declarations of Conformity

EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC

Declarations of Incorporation

EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC