Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs planétaires
Rendement, max.: ηmax. 90 %
Température d'utilisation, min.: -25 °C
Température d'utilisation, max.: 90 °C
Rapport de reduction, exacte: 36.0
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 4500 min⁻¹
Masse: 330 g
Diamètres: Ø 38 mm
Longueur: L 67.6 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques