Micromoteurs C.C.
3890A048CR
Commutation graphite
Particularités clés
- Tension nominale:
- 18 ... 48 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 222 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 5540 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 2.91 Nm
- Diamètre:
- 38 mm
- Longueur:
- 90 mm
Avantages
- Meilleure performance dynamique possible grâce à une faible inertie du rotor
- Boîtier antichoc entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Puissant aimant en terres rares
- Plage de températures de fonctionnement extrêmement étendue -30 °C à 125 °C (en option -55 °C, enroulement jusqu‘à 155 °C)
- Commutation graphite durable
- Sans réluctance
- Densité de puissance maximale
| Catégorie de produit: | Micromoteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER CR | |
| Tension nominale: | UN | 48 V |
| Résistance de l'induit: | R | 1.38 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 88 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 5540 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 222 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.123 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 2910 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 113 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 8.887 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 84.9 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.012 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 1.83 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 431 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 3.3 ms |
| Inertie du rotor: | J | 171 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 170 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 2.1 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 6.6 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 6 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 1.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 66 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 1427.6 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 1300 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 350 s |
| Matériau du boîtier: | acier, nickelé | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 125 °C | |
| Température des bobines, max.: | 155 °C | |
| Masse: | 550 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 6000 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 38 mm |
| Longueur: | L | 90 mm |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques