Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER CR
Tension nominale: UN 18 V
Résistance de l'induit: R 0.21 Ω
Rendement, max.: ηmax 86 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 5440 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 139 mNm
Courant à vide: I0 0.327 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 2640 mNm
Constante de vitesse: kn 300 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.332 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 31.8 mNm/A
Constante de courant: kI 0.031 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 1.98 min⁻¹/mNm
Inductance: L 60.6 µH
Constante de temps mécanique: Tm 3.4 ms
Inertie du rotor: J 164 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 161 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 2.1 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 6.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 6 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.6 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 66 s
Constantes de temps thermiques: τw2 1427.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1300 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 350 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Température des bobines, max.: 155 °C
Masse: 550 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 6000 min⁻¹
Diamètres: Ø 38 mm
Longueur: L 90 mm
Serie 3890 ... CR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques