Micromoteurs C.C.
3863H048CR
Commutation graphite
No. Article: 3863.03938
Particularités clés
| Tension nominale: | UN | 48 V |
|---|---|---|
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 137 mNm |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 5860 min⁻¹ |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 1.46 Nm |
| Diamètre: | Ø | 38 mm |
| Longueur: | L | 64 mm |
Avantages
- Meilleure performance dynamique possible grâce à une faible inertie du rotor
- Boîtier antichoc entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Puissant aimant en terres rares
- Plage de températures de fonctionnement extrêmement étendue -30 °C à 125 °C (en option -55 °C, enroulement jusqu‘à 155 °C)
- Commutation graphite durable
- Sans réluctance
- Densité de puissance maximale
| Tension nominale: | UN | 48 V |
|---|---|---|
| Résistance de l'induit: | R | 2.59 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax. | 86 % |
| Vitesse à vide: | n0 | 5860 min⁻¹ |
| Courant à vide: | I0 | 0.0845 A |
| Couple de démarrage: | MH | 1460 mNm |
| Couple de frottement: | MR | 6.5 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 120 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 8.33 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 79.7 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.013 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | Δn/ΔM | 3.89 min⁻¹/mNm |
| Inductance: | L | 708 µH |
| Constante de temps mécanique: | τm | 4.7 ms |
| Inertie du rotor: | J | 115 gcm² |
| Accélération angulaire: | αmax. | 127 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques: | Rth1/Rth2 | 2.8 / 8.4 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1/τw2 | 58 / 1305.6 s |
| Température d'utilisation: | -30 ... 125 °C | |
| Température des bobines, max.: | 155 °C | |
| Matériau du boîtier: | acier, nickelé | |
| Masse: | 390 g | |
| Sens de rotation: | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 7000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles: | 1 | |
| Matériau de l'aimant: | NdFeB |
Operating Area
Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques