Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER CR
Tension nominale: UN 36 V
Résistance de l'induit: R 1.55 Ω
Rendement, max.: ηmax 85 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 5840 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 132 mNm
Courant à vide: I0 0.113 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 1370 mNm
Constante de vitesse: kn 160 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 6.25 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 59.8 mNm/A
Constante de courant: kI 0.017 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 4.13 min⁻¹/mNm
Inductance: L 398 µH
Constante de temps mécanique: Tm 4.8 ms
Inertie du rotor: J 110 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 124 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 2.8 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 8.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 7.7 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 58 s
Constantes de temps thermiques: τw2 1305.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1200 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 240 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Température des bobines, max.: 155 °C
Masse: 390 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 7000 min⁻¹
Diamètres: Ø 38 mm
Longueur: L 64 mm
Serie 3863 ... CR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques