Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER CR
Tension nominale: UN 12 V
Résistance de l'induit: R 0.161 Ω
Rendement, max.: ηmax 83 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 5680 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 69.5 mNm
Courant à vide: I0 0.338 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 1410 mNm
Constante de vitesse: kn 479 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.08 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 19.9 mNm/A
Constante de courant: kI 0.05 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 3.88 min⁻¹/mNm
Inductance: L 44.3 µH
Constante de temps mécanique: Tm 4.8 ms
Inertie du rotor: J 120 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 119 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 2.8 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 8.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 7.7 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 58 s
Constantes de temps thermiques: τw2 1305.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1200 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 240 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Température des bobines, max.: 155 °C
Masse: 390 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 7000 min⁻¹
Serie 3863 ... CR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques