Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Famille de produits: FAULHABER B
Tension nominale: UN 36 V
Résistance de l'induit: R 2.61 Ω
Rendement, max.: ηmax 83 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 11600 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 53.5 mNm
Courant à vide: I0 0.112 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 408 mNm
Couple de frottement statique: C0 1.2 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 1.8 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 323 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.1 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 29.6 mNm/A
Constante de courant: kI 0.034 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 28 min⁻¹/mNm
Inductance: L 410 µH
Constante de temps mécanique: Tm 10.4 ms
Inertie du rotor: J 34.9 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 117 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 1.6 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 6.2 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 15.4 s
Constantes de temps thermiques: τw2 820 s
Matériau du boîtier: aluminium, anodisé noir
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 311 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 29000 min⁻¹
Diamètres: Ø 35 mm
Longueur: L 64 mm
Serie 3564 ... B

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver