Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Actuateurs linéaires
Famille de produits: FAULHABER L
Rendement, max.: ηmax. 82 %
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 120 °C
Rapport de reduction, exacte: 9.0
Vitesse continue en entrée: nmax 6500 min⁻¹
Vitesse de pointe en entrée max.: npeak 7500 min⁻¹
Masse: 280 g

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques