Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Actuateurs linéaires
Productfamily: FAULHABER L
Rendement, max.: ηmax. 92 %
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 120 °C
Rapport de reduction, exacte: 3.0
Vitesse continue en entrée: nmax 5700 min⁻¹
Vitesse de pointe en entrée max.: npeak 7500 min⁻¹
Masse: 220 g
Diamètre Réducteur: Ø 32 mm
Longueur: L 40.7 mm, 43.6 mm

Operating Area

32L...ML 1:1
L'affichage indique la plage des points de fonctionnement possibles des entraînements à une température ambiante donnée de 22°C.
Le diagramme indique la vitesse de sortie recommandée en fonction de la force axiale de sortie disponible.
Pour la vis standard, qu'elle soit soutenue ou non, le diagramme montre également les vitesses critiques et les forces de flambage.
...... Vitesse critique (fixe libre)
------ Vitesse critique (fixe simple)
...... Force de flambage (fixe libre)
------ Force de flambage (fixe simple)
Serie 32L ... ML

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques