32L...ML 158:1
filetage métrique
Particularités clés
Actuateurs linéaires:
32 mm
Force axiale en régime continu:
1850 N
Vitesse continue en entrée:
11000 min⁻¹
Force de pointe axiale:
3700 N
Vitesse de pointe en entrée max.:
14000 min⁻¹
Charge radiale:
380 N
Rapport de reduction:
1 ... 1294
Plus de détails sur le produit
Variantes
32L...ML 30:1
32L...ML 267:1
32L...ML 41:1
32L...ML 4,5:1
32L...ML 89:1
32L...ML 59:1
32L...ML 215:1
32L...ML 1:1
32L...ML 3:1
32L...ML 6,6:1
32L...ML 72:1
32L...ML 196:1
32L...ML 49:1
32L...ML 108:1
32L...ML 1042:1
32L...ML 24:1
32L...ML 474:1
32L...ML 131:1
32L...ML 158:1
32L...ML 11:1
32L...ML 711:1
32L...ML 9:1
32L...ML 178:1
32L...ML 14:1
32L...ML 16:1
32L...ML 1294:1
32L...ML 3,6:1
32L...ML 862:1
32L...ML 588:1
32L...ML 44:1
32L...ML 401:1
32L...ML 323:1
32L...ML 20:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Hautes performances
Design très robuste
Grand choix modifiable de types de vis et d’écrous
Plage complète de rapports de réduction
Large gamme de moteurs combinables
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Actuateurs linéaires
Famille de produits:
FAULHABER L
Rendement, max.:
η
max.
78 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
120 °C
Rapport de reduction, exacte:
157.905
Vitesse continue en entrée:
n
max
11000 min⁻¹
Vitesse de pointe en entrée max.:
n
peak
14000 min⁻¹
Masse:
340 g
Fichier 3D-CAD