Actuateurs linéaires
32L...PB 6,6:1
haute précision
Particularités clés
- Actuateurs linéaires:
- 32 mm
- Force axiale en régime continu:
- 1920 N
- Vitesse continue en entrée:
- 11000 min⁻¹
- Force de pointe axiale:
- 2360 N
- Vitesse de pointe en entrée max.:
- 14000 min⁻¹
- Charge radiale:
- 380 N
- Rapport de reduction:
- 1 ... 1294
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Avantages
- Hautes performances
- Design très robuste
- Grand choix modifiable de types de vis et d’écrous
- Plage complète de rapports de réduction
- Large gamme de moteurs combinables
| Catégorie de produit: | Actuateurs linéaires | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER L | |
| Rendement, max.: | ηmax. | 92 % |
| Température d'utilisation, min.: | -20 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 80 °C | |
| Rapport de reduction, exacte: | 6.6 | |
| Vitesse continue en entrée: | nmax | 8000 min⁻¹ |
| Vitesse de pointe en entrée max.: | npeak | 9500 min⁻¹ |
| Masse: | 220 g | |
| Diamètre Réducteur: | Ø | 32 mm |
| Longueur: | L | 40.7 mm, 43.6 mm |
Operating Area
L'affichage indique la plage des points de fonctionnement possibles des entraînements à une température ambiante donnée de 22°C.
Le diagramme indique la vitesse de sortie recommandée en fonction de la force axiale de sortie disponible.
Pour la vis standard, qu'elle soit soutenue ou non, le diagramme montre également les vitesses critiques et les forces de flambage.
...... Vitesse critique (fixe libre)
------ Vitesse critique (fixe simple)
...... Force de flambage (fixe libre)
------ Force de flambage (fixe simple)
Download
3D-CAD Files
Réduction absolu
Fiche technique
Informations techniques