New
Ignorer la galerie d'images
Start Drive Calculator
Réducteurs planétaires
32GPT LN 41:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 4
Couple jusqu'à:
6.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
8 Nm
Rapport de reduction:
14 ... 1294
Diamètre:
32 mm
Longueur:
34.7 ... 51.5 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
32GPT LN 474:1
32GPT LN 1294:1
32GPT LN 49:1
32GPT LN 30:1
32GPT LN 215:1
32GPT LN 16:1
32GPT LN 267:1
32GPT LN 41:1
32GPT LN 588:1
32GPT LN 131:1
32GPT LN 89:1
32GPT LN 1042:1
32GPT LN 14:1
32GPT LN 862:1
32GPT LN 108:1
32GPT LN 401:1
32GPT LN 24:1
32GPT LN 178:1
32GPT LN 323:1
32GPT LN 711:1
32GPT LN 44:1
32GPT LN 20:1
32GPT LN 196:1
32GPT LN 158:1
32GPT LN 72:1
32GPT LN 59:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Longueur compacte
Couple continu élevé
Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 20 000 min-1
Jeu réduit
Nombreux rapports de réduction
Grand choix de combinaisons de moteurs
Nombreuses options standard
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs planétaires
Productfamily:
FAULHABER GPT
Rendement, max.:
η
max.
82 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
110 °C
Rapport de reduction, exacte:
40.5
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
11000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.:
14000 min⁻¹
Masse:
194 g
Diamètre Réducteur:
Ø
32 mm
Longueur:
L
43.1 mm