Passer au contenu principal
Passer à la recherche
Passer à la navigation principale
Afin que vous profitiez pleinement de notre boutique en ligne, nous vous recommandons d'activer Javascript dans votre navigateur.
Carrière
Presse
Achat
Français
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
中文
Produits
Moteurs
Moteurs C.C.
Moteurs brushless
Moteurs avec électronique intégrée
Moteurs pas à pas
Moteurs linéaires
Réducteurs de précision
Réducteurs planétaires
Réducteurs à étages et Réducteurs à étages, sans jeu angulair
Actuateurs linéaires
Actuateurs linéaires à réducteur
Actuateurs linéaires à entraînement direct
Codeurs
Codeurs incrémentaux
Codeurs absolus
Electroniques de cde.
Contrôleurs de vitesse
Contrôleurs de mouvement
Contrôleurs pas à pas
Accessoires
Freins
Hacheur de freinage
Filtres électroniques
Catalogue produits/Shop
Start Drive Calculator
Solutions
Solutions d'entraînement standard
Solutions d'entraînement modifiées
Possibilités de modification
Exemples d'application
Solutions d'entraînement sur mesure
Gestion de projet
Exemples d'application
Marchés
Médical
Ventilation médicale
Exosquelettes et prothèses
Imagerie médicale
Automatisation pharmaceutique
Pompes médicales
Matériel dentaire
Robots chirurgicaux
Instruments chirurgicaux
Rééducation médicale
Aérospatiale & aéronautique
Équipement de cabine
Satellites
Exploration spatiale
Industrie & automatisation
Textile
Préhenseurs électriques
Convoyeurs
Semi-conducteurs
Pompes
Matériel de soudage
Automatisation de laboratoire
Point-of-Care (PoC)
Distribution d'échantillons
Automatisation de laboratoire
Robotique
Robotique agricole
Robots humanoïdes
Robots logistiques intelligents
Robots d’inspection
Des robots télécontrôlés
Robots industriels compacts
Métrologie & tests
Contrôle des propriétés de matériaux
Analyse de la composition des matériaux
Mesure 3D
Appareils portatifs motorisés
Outils à main pour l'industrie et l'agriculture
Dermographe
Optique
Alignement laser
Optique infrarouge et équipement de vision nocturne
Mouvement de caméra
Microscopes et télescopes
Support
Moteurs
Questions fréquentes
Notes d'application
Tutorials
How-to-videos
Webinaires
Réducteurs
Questions fréquentes
How-to-videos
Webinaires
Codeurs
Questions fréquentes
Notes d'application
How-to-videos
Webinaires
Electroniques de commande
Questions fréquentes
Notes d'application
Déclaration de conformité et d’incorporation
Téléchargements
How-to-videos
Webinaires
FAULHABER Motion Manager
Motion Manager 7
Motion Manager 6
Service après-vente
Know How
Tutorials
Notes d'application
How-to-videos
Bibliothèque de webinaires
Glossaire
Qui sommes-nous?
Société
Profil de la Société
Philosophie
Conformité
Histoire
FAULHABER GROUP
Développement durable
Durabilité de l'entreprise
Durabilité des produits
Engagement envers nos employés
Emplacements
DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG (DE)
FAULHABER SA (CH)
FAULHABER MICROMO LLC (USA)
FAULHABER Motors Hungaria Kft. (HU)
FAULHABER Motors Romania S.R.L. (RO)
FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co. Ltd. (CN)
FAULHABER Benelux B.V. (NL)
FAULHABER France SAS (FR)
FAULHABER Austria GmbH (AT)
FAULHABER Polska sp. z o.o. (PL)
FAULHABER Asia Pacific Pte Ltd. (SG)
FAULHABER Malaysia Sdn Bhd (MY)
FAULHABER Italia S.r.l. (IT)
FAULHABER Nordic ApS (DK)
FAULHABER Drive Systems India Pvt Ltd (IN)
Events
Salons
Webinaires
Motion
Contact
Carrière
Presse
Achat
Français
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
中文
New
Ignorer la galerie d'images
Start Drive Calculator
Réducteurs planétaires
32GPT LN 267:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 4
Couple jusqu'à:
6.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
8 Nm
Rapport de reduction:
14 ... 1294
Diamètre:
32 mm
Longueur:
34.7 ... 51.5 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
32GPT LN 474:1
32GPT LN 1294:1
32GPT LN 49:1
32GPT LN 30:1
32GPT LN 215:1
32GPT LN 16:1
32GPT LN 267:1
32GPT LN 41:1
32GPT LN 588:1
32GPT LN 131:1
32GPT LN 89:1
32GPT LN 1042:1
32GPT LN 14:1
32GPT LN 862:1
32GPT LN 108:1
32GPT LN 401:1
32GPT LN 24:1
32GPT LN 178:1
32GPT LN 323:1
32GPT LN 711:1
32GPT LN 44:1
32GPT LN 20:1
32GPT LN 196:1
32GPT LN 158:1
32GPT LN 72:1
32GPT LN 59:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Longueur compacte
Couple continu élevé
Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 20 000 min-1
Jeu réduit
Nombreux rapports de réduction
Grand choix de combinaisons de moteurs
Nombreuses options standard
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs planétaires
Famille de produits:
FAULHABER GPT
Rendement, max.:
η
max.
65 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
110 °C
Rapport de reduction, exacte:
267.3
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
11000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.:
14000 min⁻¹
Masse:
235 g
Diamètres:
Ø
32 mm
Longueur:
L
51.5 mm
Fichier 3D-CAD
Download
3D-CAD Files
EN
Réduction absolu
DE
EN
FR
JP
CN
Fiche technique
DE
EN
FR
JP
CN
Informations techniques
DE
EN
FR
JP
CN
Retour
Bienvenue !
Veuillez sélectionner votre pays:
Country
Allemagne
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Arab Emirates
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia (Plurinational State of)
Bonaire, Sint Eustatius and Saba
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodia
Cameroon
Canada
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
Chine
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Congo (Democratic Republic of the)
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Côte d'Ivoire
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Italie
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea (Democratic People's Republic of)
Korea (Republic of)
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao
Macedonia (the former Yugoslav Republic of)
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia (Federated States of)
Moldova (Republic of)
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestine, State of
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Pays-Bas
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Republic of Kosovo
Romania
Russian Federation
Rwanda
Réunion
Saint Barthélemy
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (French part)
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten (Dutch part)
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sandwich Islands
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Taiwan
Tajikistan
Tanzania, United Republic of
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Kingdom
United States Minor Outlying Islands
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican City
Venezuela (Bolivarian Republic of)
Viet Nam
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (U.S.)
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Åland Islands
CONFIRM