Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs planétaires
Famille de produits: FAULHABER GPT
Rendement, max.: ηmax. 82 %
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 110 °C
Rapport de reduction, exacte: 130.68
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 11000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.: 14000 min⁻¹
Masse: 194 g
Diamètres: Ø 32 mm
Longueur: L 43.1 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques