Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs planétaires
Famille de produits: FAULHABER GPT
Rendement, max.: ηmax. 72 %, 77 %
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 120 °C
Rapport de reduction, exacte: 73.33333333333333
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 7000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.: 9000 min⁻¹
Masse: 230 g
Diamètre Réducteur: Ø 32 mm
Longueur: L 49.3 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques