New
Ignorer la galerie d'images
Start Drive Calculator
Réducteurs planétaires
32GPT HT 484:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages:
3 ... 4
Couple jusqu'à:
10 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
12 Nm
Rapport de reduction:
45 ... 1216
Diamètre:
32 mm
Longueur:
49.3 ... 57.7 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
32GPT HT 614:1
32GPT HT 145:1
32GPT HT 484:1
32GPT HT 198:1
32GPT HT 163:1
32GPT HT 135:1
32GPT HT 653:1
32GPT HT 958:1
32GPT HT 73:1
32GPT HT 266:1
32GPT HT 829:1
32GPT HT 99:1
32GPT HT 50:1
32GPT HT 45:1
32GPT HT 184:1
32GPT HT 330:1
32GPT HT 1216:1
32GPT HT 220:1
32GPT HT 66:1
32GPT HT 126:1
32GPT HT 419:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Couples continu et intermittent élevés
Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 10.500 min-1
Charges radiale e axiale élevées
Jeu réduit
Nombreux rapports de réduction
Grand choix de combinaisons de moteurs
Nombreuses options standard
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs planétaires
Famille de produits:
FAULHABER GPT
Rendement, max.:
η
max.
72 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
120 °C
Rapport de reduction, exacte:
484.0
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
7000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.:
9000 min⁻¹
Masse:
271 g
Diamètres:
Ø
32 mm
Longueur:
L
57.7 mm
Fichier 3D-CAD