Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs planétaires
Productfamily: FAULHABER GPT
Rendement, max.: ηmax. 67 %, 72 %
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 120 °C
Rapport de reduction, exacte: 220.0
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 7000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.: 9000 min⁻¹
Masse: 271 g
Diamètre Réducteur: Ø 32 mm
Longueur: L 57.7 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques