Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Nombre des étages: 4
Rapport de reduction: 588
Couple permanent, max.: 8 Nm
Couple intermittent, max.: 10 Nm
Couple de pointe: 13 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 11000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.: 14000 min⁻¹
Puissance continue, max.: 12 W
Puissance intermittente max.: 15 W
Rendement, max.: 65 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max.: 83 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique: 16 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge: 0.6 °
Longueur sans moteur L2: 51.5 mm
Masse sans moteur, env.: 241 g
Température d'utilisation: -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie: =
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Matériau des engrenages: acier inoxydable

Operating Area

32GPT 3:1
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.
Serie 32GPT

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques