32GPT 196:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages:
1 ... 4
Couple jusqu'à:
8 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
10 Nm
Rapport de reduction:
3 ... 1294
Diamètre:
32 mm
Longueur:
26.3 ... 51.5 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
32GPT 108:1
32GPT 1042:1
32GPT 59:1
32GPT 16:1
32GPT 14:1
32GPT 20:1
32GPT 196:1
32GPT 323:1
32GPT 178:1
32GPT 72:1
32GPT 862:1
32GPT 89:1
32GPT 474:1
32GPT 215:1
32GPT 401:1
32GPT 3:1
32GPT 1294:1
32GPT 24:1
32GPT 11:1
32GPT 49:1
32GPT 6,6:1
32GPT 3,6:1
32GPT 588:1
32GPT 4,5:1
32GPT 131:1
32GPT 41:1
32GPT 267:1
32GPT 44:1
32GPT 711:1
32GPT 9:1
32GPT 158:1
32GPT 30:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Longueur compacte
Couple continu élevé
Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 20 000 min-1
Jeu réduit
Nombreux rapports de réduction
Grand choix de combinaisons de moteurs
Nombreuses options standard
Valeurs
Courbes caractéristiques
Dessin dimensionnel
Options
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs planétaires
Productfamily:
FAULHABER GPT
Rendement, max.:
η
max.
80 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
120 °C
Rapport de reduction, exacte:
196.02
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
11000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.:
14000 min⁻¹
Masse:
200 g
Diamètre Réducteur:
Ø
32 mm
Longueur:
L
43.1 mm
Operating Area
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.