Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Tension nominale: UN 36 V
Résistance de phase: R 0.557 Ω
Rendement, max.: ηmax. 88 %
Vitesse à vide: n0 9090 min⁻¹
Courant à vide: I0 0.267 A
Couple de démarrage: MH 2640 mNm
Couple de frottement statique: C0 2.04 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 233 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 4.3 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 41.1 mNm/A
Constante de courant: kI 0.024 A/mNm
Pente de la courbe n/M: Δn/ΔM 3.16 min⁻¹/mNm
Inductance de phase: L 137.1 µH
Constante de temps mécanique: τm 1.59 ms
Inertie du rotor: J 48 gcm²
Accélération angulaire: αmax. 550 ·10³rad/s²
Résistances thermiques: Rth1/Rth2 1.1 / 7.9 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1/τw2 22 / 1100 s
Température d'utilisation: -40 ... 125 °C
Température des bobines, max.: 150 °C
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Masse: 325 g
Sens de rotation: réversible électroniquement
Vitesse jusqu'à: nmax. 16000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles: 2
Capteurs de Hall: digitaux
Matériau de l'aimant: NdFeB
Serie 3274 ... BP4

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver