Servomoteurs C.C. sans balais
3274X024BP4
Technologie 4-pôles
Particularités clés
- Tension nominale:
- 12 ... 48 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 158 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 9090 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 2.66 Nm
- Diamètre:
- 32 mm
- Longueur:
- 74 mm
Avantages
- Moteurs à haute puissance avec un couple maximal
- Puissance continue de 133 W à 150 W
- Excellent rapport couple / taille-poids
- Très grande efficacité jusqu‘à 91 %
- Des capteurs analogiques à effet Hall entièrement intégrés et des codeurs, réducteurs et contrôleurs adaptés sont disponibles
- Pour le fonctionnement marche/arrêt dynamique
| Catégorie de produit: | Servomoteurs C.C. sans balais | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER BP4 | |
| Tension nominale: | UN | 24 V |
| Résistance de l'induit: | R | 0.253 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 88 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 8820 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 158 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.38 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 2650 mNm |
| Couple de frottement statique: | C0 | 2.04 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique: | CV | 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse: | kn | 340 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 2.94 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 28.1 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.036 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 3.06 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 64.2 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 1.54 ms |
| Inertie du rotor: | J | 48 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 553 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 1.1 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 7.9 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 22 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 1100 s |
| Matériau du boîtier: | acier inoxydable | |
| Température d'utilisation, min.: | -40 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 125 °C | |
| Température des bobines, max.: | 150 °C | |
| Masse: | 325 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 16000 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 32 mm |
| Longueur: | L | 74 mm |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver