Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Productfamily: FAULHABER BP4
Tension nominale: UN 18 V
Résistance de l'induit: R 0.139 Ω
Rendement, max.: ηmax 88 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 9090 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 153 mNm
Courant à vide: I0 0.534 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 2650 mNm
Couple de frottement statique: C0 2.04 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 9.24 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 465 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.15 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 20.5 mNm/A
Constante de courant: kI 0.049 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 3.15 min⁻¹/mNm
Inductance: L 34.3 µH
Constante de temps mécanique: Tm 1.58 ms
Inertie du rotor: J 48 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 552 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 1.1 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 7.9 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 22 s
Constantes de temps thermiques: τw2 1100 s
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Température d'utilisation, min.: -40 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Température des bobines, max.: 150 °C
Masse: 325 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 16000 min⁻¹
Serie 3274 ... BP4

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver