Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Productfamily: FAULHABER BX4
Tension nominale: UN 30 V
Résistance de l'induit: R 2.08 Ω
Rendement, max.: ηmax 80 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 5700 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 69.8 mNm
Courant à vide: I0 0.162 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 742 mNm
Couple de frottement statique: C0 1.6 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 185 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 5.392 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 51.5 mNm/A
Constante de courant: kI 0.019 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 7.48 min⁻¹/mNm
Inductance: L 152 µH
Constante de temps mécanique: Tm 4.9 ms
Inertie du rotor: J 63 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 118 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 1.7 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 8.8 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 16 s
Constantes de temps thermiques: τw2 1080 s
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Température d'utilisation, min.: -40 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 290 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 12000 min⁻¹
Serie 3268 ... BX4

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor