Servomoteurs C.C. sans balais
3268X018BX4
Technologie 4-pôles
Particularités clés
- Tension nominale:
- 18 ... 48 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 74.5 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 5700 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 742 mNm
- Diamètre:
- 32 mm
- Longueur:
- 70.2 mm
Avantages
- Couple élevé et rigidité de vitesse grâce à la technologie à 4 pôles
- Contrôle de position dans des espaces d‘installation extrêmement restreints grâce aux capteurs analogiques à effet Hall en option
- Concept de montage modulaire conforme au diamètre pour les codeurs magnétiques et optiques haute résolution
- Versions disponibles avec contrôleurs de vitesse ou de mouvement intégrés
- Haute fiabilité et longue durée de vie
- Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux
| Catégorie de produit: | Servomoteurs C.C. sans balais | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER BX4 | |
| Tension nominale: | UN | 18 V |
| Résistance de l'induit: | R | 0.92 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 80 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 5100 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 74.5 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.22 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 670 mNm |
| Couple de frottement statique: | C0 | 1.6 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique: | CV | 1.1 ·10⁻³ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse: | kn | 278 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 3.595 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 34.3 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.029 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 7.45 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 67.6 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 4.9 ms |
| Inertie du rotor: | J | 63 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 106 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 1.7 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 8.8 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 16 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 1080 s |
| Matériau du boîtier: | acier inoxydable | |
| Température d'utilisation, min.: | -40 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 100 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 290 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 12000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor