Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Famille de produits: FAULHABER BX4 SC
Tension nominale: UN 24 V
Supply voltage (CW), min.: Umot+ 6.5 V DC
Supply voltage (CW), max.: Umot+ 30 V DC
Supply voltage (CCW), min.: Umot- 6.5 V DC
Résistance de l'induit: R 1.47 Ω
Supply voltage (CCW), max.: Umot- 30 V DC
Rendement, max.: ηmax 81 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 5500 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 60 mNm
Courant à vide: I0 0.183 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 705 mNm
Rendement de l‘électronique: η 95 %
Couple de frottement statique: C0 1.6 µNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 0.0011 mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 220 min⁻¹/V
Constante de couple: kM 43.5 mNm/A
Pente de la courbe n/M: 7.5 min⁻¹/mNm
Inductance: L 110 µH
Constante de temps mécanique: Tm 4.9 ms
Inertie du rotor: J 63 gcm²
Résistance thermique Rth1: Rth1 1.7 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 8.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 8.8 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 7.3 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 16 s
Constantes de temps thermiques: τw2 1080 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 1080 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 1080 s
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Température d'utilisation, min.: -40 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 305 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 7000 min⁻¹
Diamètres: Ø 32 mm
Longueur: L 85.4 mm

Download

3D-CAD Files
Matrice d'accessoires
Informations techniques
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmes de commande et de configuration

Declarations of Conformity

EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC

Declarations of Incorporation

EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC