Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Productfamily: FAULHABER CR
Tension nominale: UN 18 V
Résistance de l'induit: R 0.837 Ω
Rendement, max.: ηmax 80 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6240 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 71.3 mNm
Courant à vide: I0 0.185 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 570 mNm
Constante de vitesse: kn 347 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.84 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 27.5 mNm/A
Constante de courant: kI 0.037 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 10.6 min⁻¹/mNm
Inductance: L 142 µH
Constante de temps mécanique: Tm 4.7 ms
Inertie du rotor: J 41 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 140 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 3.4 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 10.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 9.8 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 36 s
Constantes de temps thermiques: τw2 1016.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 970 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 150 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Température des bobines, max.: 155 °C
Masse: 242 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 7000 min⁻¹
Serie 3257 ... CR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques