Servomoteurs C.C. sans balais
3242X042BX4
Technologie 4-pôles
Particularités clés
- Tension nominale:
- 12 ... 48 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 43 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 5600 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 280 mNm
- Diamètre:
- 32 mm
- Longueur:
- 44.2 mm
Avantages
- Couple élevé et rigidité de vitesse grâce à la technologie à 4 pôles
- Contrôle de position dans des espaces d‘installation extrêmement restreints grâce aux capteurs analogiques à effet Hall en option
- Concept de montage modulaire conforme au diamètre pour les codeurs magnétiques et optiques haute résolution
- Versions disponibles avec contrôleurs de vitesse ou de mouvement intégrés
- Haute fiabilité et longue durée de vie
- Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux
| Catégorie de produit: | Servomoteurs C.C. sans balais | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER BX4 | |
| Tension nominale: | UN | 42 V |
| Résistance de l'induit: | R | 11.7 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 78 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 5500 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 41.6 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.05 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 262 mNm |
| Couple de frottement statique: | C0 | 1.3 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique: | CV | 4.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse: | kn | 130 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 7.666 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 73.1 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.014 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 20.8 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 719 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 6.5 ms |
| Inertie du rotor: | J | 30 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 87.2 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 2.3 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 11.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 13 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 880 s |
| Matériau du boîtier: | acier inoxydable | |
| Température d'utilisation, min.: | -40 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 100 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 179 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 17000 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 32 mm |
| Longueur: | L | 44.2 mm |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor