Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Famille de produits: FAULHABER BX4
Tension nominale: UN 36 V
Résistance de l'induit: R 8.96 Ω
Rendement, max.: ηmax 77 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 5500 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 40.7 mNm
Courant à vide: I0 0.059 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 251 mNm
Couple de frottement statique: C0 1.3 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 4.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 152 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 6.571 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 62.8 mNm/A
Constante de courant: kI 0.016 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 21.7 min⁻¹/mNm
Inductance: L 529 µH
Constante de temps mécanique: Tm 6.8 ms
Inertie du rotor: J 30 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 83.6 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 2.3 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 11.6 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 13 s
Constantes de temps thermiques: τw2 880 s
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Température d'utilisation, min.: -40 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 179 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 17000 min⁻¹
Diamètres: Ø 32 mm
Longueur: L 44.2 mm
Serie 3242 ... BX4

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor