Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER CR
Tension nominale: UN 12 V
Résistance de l'induit: R 1.27 Ω
Rendement, max.: ηmax 68 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 5270 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 38.9 mNm
Courant à vide: I0 0.238 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 185 mNm
Constante de vitesse: kn 455 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.15 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 21 mNm/A
Constante de courant: kI 0.049 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 27.6 min⁻¹/mNm
Inductance: L 136 µH
Constante de temps mécanique: Tm 7.5 ms
Inertie du rotor: J 25 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 73 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 4.1 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 12.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 12 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.3 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 30 s
Constantes de temps thermiques: τw2 902 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 850 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 95 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Température des bobines, max.: 155 °C
Masse: 175 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 6000 min⁻¹
Diamètres: Ø 32 mm
Longueur: L 42 mm
Serie 3242 ... CR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques