Servomoteurs C.C. sans balais
3242G012BX4 SC
Technologie 4-pôles
Particularités clés
- Tension nominale:
- 12 ... 24 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 60 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 5500 min⁻¹
- Diamètre:
- 32 mm
- Longueur:
- 59.4 mm
Avantages
- Couple élevé et rigidité de vitesse grâce à la technologie à 4 pôles
- Contrôle de vitesse dans des espaces d‘installation restreints; grâce aux capteurs analogiques à effet Hall en option, également disponible dans la plage de vitesse faible à partir de 50 min-1
- Concept de montage modulaire conforme au diamètre avec limitation de courant intégrée
- Programmation simple et pratique à l‘aide de Motion Manager et de l‘adaptateur de programmation
- Haute fiabilité et longue durée de vie
- Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux
| Catégorie de produit: | Servomoteurs C.C. sans balais | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER BX4 SC | |
| Tension nominale: | UN | 12 V |
| Résistance de l'induit: | R | 0.92 Ω |
| Tension d'alimentation pour l'électronique, min.: | 6.5 V DC | |
| Tension d'alimentation pour l'électronique, max.: | 30 V DC | |
| Tension d‘alimentation pour le moteur, min.: | 6.5 V DC | |
| Rendement, max.: | ηmax | 78 % |
| Tension d‘alimentation pour le moteur, max.: | 30 V DC | |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 5500 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 50 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.179 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 268.7 mNm |
| Rendement de l‘électronique: | η | 95 % |
| Couple de frottement statique: | C0 | 1.3 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique: | CV | 0.00041 mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse: | kn | 461 min⁻¹/V |
| Constante de couple: | kM | 21 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M: | 20.5 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 60 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 6.4 ms |
| Inertie du rotor: | J | 30 gcm² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 2.3 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 11.6 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 8.75 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 4.38 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 7.9 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 880 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 880 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 880 s |
| Matériau du boîtier: | acier inoxydable | |
| Température d'utilisation, min.: | -40 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 100 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 192 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 11500 min⁻¹ |
Operating Area
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot > UN.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Matrice d'accessoires
Fiche technique
Informations techniques
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Programmes de commande et de configuration
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
Declarations of Conformity
EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC
Declarations of Incorporation
EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC